Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.

Eigenschaften

  • 50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar

Produkte

SMB5-TH

50 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 4 GHz
  • 50-Ohm-Impedanz
  • abgewinkelte Einbaubuchse, Durchgangsbohrungs-Anschluss
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet

SMB5-CA

50 Ohm SMB Buchse oder Stecker, Kabelanschluss

Eigenschaften
  • SMB Kabel-Steckverbinder
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 174-, oder RG 316-Kabeln erhältlich
  • Gerader Stecker an RG 178-, oder RG 316-Kabeln erhältlich
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm SMB Buchse oder Stecker, Kabelanschluss

RF174

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF174-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 25,4 mm
  • Kapazität: 101 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF174-Graph
  • 24 AWG, RG 174 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

RF316

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF316-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF316-Graph
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF178-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF178-Graph
  • 28 AWG, RG 178 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

GRF1H-C

5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Hohe Leistung, robuster Kontakt
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")
  • Optional fixierte Paneelschrauben
  • Doppelendig
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

SMB7H-TH

75 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 4 GHz
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Vertikal oder abgewinkelt
  • Durchgangsteckmontage
75 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet

SMB7H-EM

75 Ohm SMB-Buchse, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 4 GHz
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Gerade Ausrichtung
  • Kantenmontage-Anschluss
75 Ohm SMB-Buchse, Kantenmontage

SMB7H-CA

75 Ohm SMB-Stecker, Kabelanschluss

Eigenschaften
  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-Kabel erhältlich
  • SMB Kabel-Steckverbinder
75 Ohm SMB-Stecker, Kabelanschluss

RF179

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF179-Graph
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 64 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF179-Graph
  • 28 AWG, RG 179 Kabel
  • Erhältlich mit BNC-, Mini BNC-, DIN-, MCX- oder SMB-Anschlüssen
  • Einzel- oder doppelendig
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...