75 Ohm BNC-Miniatur-Schnellanschluss-/Trennanschluss-RF-Schnittstellen.

Eigenschaften

  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
  • 75 Ohm: Leistung bis 12 GHz
  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar

VIDEOS

12G-SDI Lösungen

Samtec 12G SDI Signalverarbeitung/-übertragungs-Demonstration NAB 2017

Samtec – 75 Ohm, 12G-SDI Lösungen für hochvolumige Pick-and-Place Maschinen

Produkte

BNC7T-BM

75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Druckgegossene abgewinkelte Mischtechnologie-Einbaubuchse mit niedrigem Profil
  • Für (1.60 mm) .062" Leiterplatte
75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack

BNC7T-EM

75 Ohm BNC-Buchse, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Standard-Kantenmontage oder Druckguss-Kantenmontage
  • Verfügbar für 0.062" (1.60 mm) oder 0.093" (2.40 mm) PCBs
75 Ohm  BNC-Buchse, Kantenmontage

BNC7T-BH

75 Ohm BNC Einbaubuchse

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Standard rechtwinklig oder Druckguss rechtwinklig
75 Ohm BNC Einbaubuchse

BNC7T-TH

75 Ohm BNC-Buchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Vertikale oder abgewinkelte Anschlüsse, bedrahtet
75 Ohm  BNC-Buchse, bedrahtet

BNC7T-CA

75 Ohm BNC-Buchse und -Stecker, Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 75 Ohm BNC-Kabel-Steckverbinder
  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-, RG 6- oder Belden 1694A/4694R-Kabeln erhältlich
75 Ohm BNC-Buchse und -Stecker, Kabel-Steckverbinder

RFC6T

12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Frequenzbereich: max. 12 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 %
  • Kapazität: 52,2 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 3,94 ns/Meter
  • Steckverlust: Siehe RFC6T-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC6T-Graph
  • Biegeradius: mind. 70 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +85 ºC
  • 18 AWG, RG 6, Belden 4694R Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- und DIN 1.0/2.3-Steckverbindern erhältlich
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

RF179

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF179-Graph
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 64 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF179-Graph
  • 28 AWG, RG 179 Kabel
  • Erhältlich mit BNC-, Mini BNC-, DIN-, MCX- oder SMB-Anschlüssen
  • Einzel- oder doppelendig
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

RFA6T

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFA6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFA6T-Bericht
  • 18 AWG, RG 6 Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

RFB6T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFB6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFB6T-Bericht
  • 18 AWG, Belden 1694 A-Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...