Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 18 GHz
  • 26.5 GHz-Optionen verfügbar
  • Verfügbar für eine Vielzahl von Standard-Kabelkonfektionen
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen und PCB-Anschlüssen
  • Präzisions-Kabelsteckverbinder für eine Vielzahl von Hochfrequenz-Industriestandardkabeln erhältlich
  • Kabel-Steckverbinder auch für RG 174, RF 316, RG 178 und RG 58 verfügbar
  • Mechanisch kompatibel mit 2.92 mm und 3.50 mm-Verbindungen
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

Produkte

SMA

50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

Eigenschaften
  • Leistung bis 18 GHz (Optionen mit 26 und 5 GHz ebenfalls erhältlich)
  • Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage
  • Vertikale oder abgewinkelte Ausführungen
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

PRF01

Präzisions-SMA-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • SMA-Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • Kabel-Steckverbinder für Kabelsorten von .047 bis .277 verlustarm flexibel und halbstarr
  • Direktlot oder Lötklemme
  • Zeichnungen verfügbar
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Präzisions-SMA-Kabel-Steckverbinder

SMA-CA

6 GHz, 50 Ohm SMA-Buchse oder -Stecker, Kabelsteckverbinder

Eigenschaften
  • SMA-Kabel-Steckverbinder
  • Leistung bis 6 GHz (kabelabhängig)
  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 174-, RG 316-, RG 402- (0.141 "), RG 405- (0.086 ") oder RG 58-Kabeln erhältlich.
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
6 GHz, 50 Ohm SMA-Buchse oder -Stecker, Kabelsteckverbinder

RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 95 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
  • VSWR: 1.4:1 max. (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2.0:1 max.)
  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
  • Kapazität: 84 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)
  • Steckverlust: Siehe RF23C-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph
  • Biegeradius: mind. 3,18 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

RF180

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 80 %
  • Kapazität: 82 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,1 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.35:1, max. (1.45:1 (rechtwinkeliger Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF180-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF180-Graph
  • Biegeradius: mind. 24,8 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • ,178 (AWG 16), verlustarm, flexibel, Millimeterwellenkabel
50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

RF280

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 83 %
  • Kapazität: 82 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,0 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.35:1, max. (1.45:1 (rechtwinkeliger Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF280-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF280-Graph
  • Biegeradius: mind. 38,1 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • ,277 (AWG 11), verlustarm, flexibel, Millimeterwellenkabel
50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

RF25S

25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF25S-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 9,0 mm
  • Kapazität: 96,8 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +200 ºC
  • Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF25S-Graph
  • 25 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Anschluss 2-Optionen: SMA, SMP
25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

RF405

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF405-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 6,35 mm
  • Kapazität: 104,97 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +125 ºC
  • Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF405-Graph
  • 24 AWG handformbares, semiflexibles Kabel (,086 Zoll Durchmesser)
  • Gerade oder gewinkelte SMA- oder SMP-Stecker-Kabelabschlüsse
50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

RF402

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 19-Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF402-Tabelle
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,9 mm
  • Kapazität: 98,07 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +125 ºC
  • Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF402-Graph
  • 19 AWG handformbares, semiflexibles Kabel (,141 Zoll Durchmesser)
  • Gerade oder gewinkelte SMA-Stecker-Kabelabschlüsse
50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 19-Kabel

RF174

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF174-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 25,4 mm
  • Kapazität: 101 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF174-Graph
  • 24 AWG, RG 174 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

RF316

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF316-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF316-Graph
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

RS316

50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 95,8 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Doppelt abgeschirmtes 24 AWG, RG-Kabel
  • Erhältlich mit SMA-Anschluss
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel

RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF178-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF178-Graph
  • 28 AWG, RG 178 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

RF058

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF058-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 49,5 mm
  • Kapazität: 102 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +90 ºC
  • Frequenzbereich: max. 1 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF058-Graph
  • 20 AWG, RG 58 Kabel
  • Mit SMA-, TNC- und N-Typ- Anschlüssen erhältlich
  • Einzel- oder doppelendig
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel

GRF1H-C

5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Hohe Leistung, robuster Kontakt
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")
  • Optional fixierte Paneelschrauben
  • Doppelendig
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
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
We're thrilled to announce that our newest digital tool, the Discrete Wire Cable Solutionator®, is now fully released on Samtec.com. This tool is similar to our other cable builder tools […] The post Build Discrete Wire Cables With Samtec's New Discrete Wire Cable Solutionator® a...
Specifying interconnects is not always easy. With that in mind, the engineers at Samtec continue to create a wealth of technical information in the form of white papers, case studies, […] The post Technical Resources Help with Interconnect Design appeared first on The Samtec Blog...
I get dizzy when I think about the changes that took place in the connector industry in the last decade or so. New technologies, industries, processes, markets, products, and systems, […] The post Bishop and Associates: The Impact of China and COVID-19 appeared first on The Sam...
56. 112. 224. SI/PI! For a lot of Americans, that sounds like the pre-snap play call or audible of a quarterback in North American-style football games. After watching football Thursday, […] The post Samtec Updates SI/PI Capabilities/Resource Landing Page appeared first on The Sa...
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...