コネクター業界大手のサービス業者として知られるSamtec, Inc.は、幅広いインターコネクト ソリューションを取り揃え、ますます高まる放送映像の需要に対応します。当社は業界で最も種類の多い75 Ohm、12G-SDIソリューションや、高性能コネクター、チャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えたFlyover®ケーブルを提供します。SamtecのRFグループはRFおよびSIサポートを提供し、放送映像エコシステム(既存のSDIインフラストラクチャや新たなビデオオーバーIPなど)に特有のシステムの課題を解決して大容量の4Kデジタル伝送を行います。
厳格なリターンロス要件の12 GHzに対応
BNC、HD-BNC™、DIN 1.0/2.3、およびケーブル アッセンブリー
方向およびPCBターミネーションのオプション
パネル、ミッドボード、バックプレーン用ケーブル アッセンブリー
エッジカード、メザニン、バックプレーン用ボード・ツー・ボード コネクター
チャネルあたり最大112 Gbps PAM4のパフォーマンス
PCBローンチ最適化
アプリケーションに合わせた設計サポート
モデリング、シミュレーション、および物理的測定の検証
この一例をビデオでご紹介します。当社のRF/SIエキスパートにより最適化されたローンチと、最適化を行わなかったローンチの違いが、2:30~3:00で明らかに示されています。ビデオをご覧いただければ、Samtec 12G-SDI RFコネクターがSMPTE ST-2082-1要件をいかに容易に満たせるか、お分かりいただけるでしょう。
SamtecのRF/SIモデリングエンジニア、Chris Shellyが、ライブデモンストレーションを通して12G-SDIトランスミッションラインについてご紹介します。Phabrix QXが生成する12G-SDIシグナルが、2つのSamtecライトアングルBNCコネクターを通ってPhabrix QXに返され、分析されます。素晴らしい結果が得られました。
次に、10個のライトアングル コネクターペアを含む12個のRFコネクターペアを連結させます。予想通り、アイパターンではピーク電圧がやや減少し、ジッターも多少増加しましたが、それでもよく開いており、受信テストパターンでは影響を受けていないことが示されています。
PCB終端のRFコネクターでは、RF接続の最良のパフォーマンスのためにはローンチの設計(コネクターからボードのトレースまでのトランジション)が非常に重要となります。Samtecでは、そのRF PCBコネクターのパフォーマンスを最大限に発揮するため、カスタムローンチ設計サービスを提供しています。
チャネルシグナルとパワーインテグリティの完全分析、テストおよび検証サービス
[保護されたEメール]
マイクロ光エンジンおよびアッセンブリーに対する研究開発、設計、開発およびサポート
[保護されたEメール]
精密スタンピング、めっき加工、成形、および自動アッセンブリー
[保護されたEメール]
高度なICパッケージング設計、サポート、生産能力
[保護されたEメール]
精密押出ケーブルとアッセンブリーの工場内研究開発および製造
[保護されたEメール]
RFインターコネクト設計と開発における専門知識、70 GHzまでのテスト
[保護されたEメール]