ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
DesignCon 2020のScott McMorrowが、112 Gbps PAM4 Samtec Flyover®ケーブル製品を、7 nm, 112 Gbps SerDes FPGAアプリケーション向けに、最新のXilinx®アドバンスド プロセッサで動作させるライブデモを紹介します。
0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット ケーブル アッセンブリー
NVACシリーズ向け0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット
フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください。
お客様の情報を受領し、現在実装手続きを行っております。リクエストの実装が完了次第、詳細確認のお知らせをEメールでお送りいたします。
ご質問は当社のカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
© 2024 Samtec. All rights reserved.