IPBT-104-H2-TM-D-GP 4.19mm(.165インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクタ、高電力、絶縁、単列または2列、バーティカルまたはライトアングル、表面実装(SMT)/スルーホール、ガイドポストオプション、Power Mate ®
SamtecのPower Mate®シリーズの一環であるIPBTは、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.165"(4.19mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。コネクター ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
定格電流:最大9.3A
定格電圧:最大400VAC/566VDC
上昇型スタック高さのオプションあり
個別に覆われたコンタクト
極性ガイドポスト穴のオプションあり
1列または2列
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.233 | $2.636 | $2.238 | $1.989 | $1.566 | $1.425 | $1.144 | $0.861 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPBT-104-H2-T-D-GP | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |