TMM-110-01-SM-D-SM-010-P

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ rohsロゴ 製品仕様

TMM-110-01-SM-D-SM-010-P

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

.
特徴

  • アプリケーション:業界で最も幅広い低背型ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")
  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大4列および200ピンが可能
  • ターミネーション:スルーホール、表面実装
仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...