ディスクリートワイヤー
ソリューション

ディスクリートワイヤー ソリューション
高信頼性 • 設計の柔軟性 • コンパクトなフォームファクタ

Samtecは、コンポーネントからツールまで、完全なケーブル アッセンブリーを可能にするディスクリートワイヤー製品を全面的にサポートするサプライヤーとして、独自の地位を確立しています。ディスクリートワイヤー製品のフルラインナップには、最大限の柔軟性を可能にする数千ものオプションを備えた標準ケーブル アッセンブリーや、設計上のあらゆる課題に対応するカスタムソリューションを作成するための拡張機能などが含まれます。

ディスクリートワイヤーソリューションは、0.80 mmから6.35 mmまでの幅広いピッチと10~32 AWGのワイヤゲージから選べます。このほかにも、堅牢なラッチング、高信頼性Tiger Eye™、個別のシュラウド コンタクトシステム、ウルトラマイクロ電源、標準/ハイパワー バージョン、極性およびキーイングといった機能を提供します。

Discrete Wire Brochure

Discrete Wire Brochure

PDFをダウンロード

x

.050"ピッチTiger Eye™.050"ピッチ Tiger Eye™ディスクリートワイヤー システム

マイクロ ラギッド アプリケーション向けの高信頼性Tiger Eye™ケーブル、プラグ、ソケット、ターミナルストリップ。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド、極性、キー対応可
  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • 特徴
製品
V
.050"ピッチTiger Eye™

0.80 mmピッチTiger Eye™0.80 mmピッチ Tiger Eye™ディスクリートワイヤーシステム

高信頼性と高サイクルが求められるアプリケーションに適した、Tiger Eye™コンタクトシステムを備えたマイクロ ディスクリートワイヤー システム。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • 1列あたり5個、10個、15個、20個のコンタクト
  • 32 AWGワイヤー
  • シングルエンドおよびダブルエンドのアッセンブリー
  • リテンションラッチ標準装備
  • 特徴
製品
V
0.80 mmピッチTiger Eye™

2.00 mmピッチTiger Eye™2.00 mmピッチ Tiger Eye™ディスクリートワイヤーシステム

堅牢なアプリケーション向けの高信頼性Tiger Eye™ケーブル、プラグ、ソケット、ターミナルストリップ。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド、極性、キー対応可
  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • 特徴
製品
V
2.00 mmピッチTiger Eye™

1.00 mmピッチMicro Mate™1.00 mmピッチのMicro Mate™ディスクリートワイヤー システム

ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポートする、省スペースのディスクリートワイヤー システム。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • 他の28 AWGアッセンブリーと比べて​​​​​​​きわめてコンパクトなフォームファクタ
  • 堅牢なシングル/ダブルラッチングで確かな接続を実現
  • パネル実装バージョンは厚みが.033" - .090"のパネルにフィット
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクトシステム
  • 合わせて2~20のコンタクト(1列)
  • 合わせて4~40のコンタクト(2列)
  • 28または30 AWGワイヤー
  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
  • 超低背型、ライトアングルのボード実装コネクター/ケーブル嵌合
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり
  • バーティカルおよびライトアングルPCBコネクター
  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
製品
V
1.00 mmピッチMicro Mate™
特徴

.100"ピッチ Mini Mate®.100"ピッチ Mini Mate®ディスクリートワイヤー システム

過酷な環境でも高い信頼性を発揮する堅牢な個別のシュラウド コンタクト。

特徴
  • 最大定格電流3.3 A
  • プラスチックまたはメタルのラッチ
  • 20 AWG~30 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • 特徴
製品
V
.100"ピッチ Mini Mate®

.165"ピッチ Power Mate®.165"ピッチPower Mate®ディスクリートワイヤー システム

過酷な環境でも高い信頼性を発揮する、個別のシュラウド コンタクトを備えた堅牢な電源システム。

特徴
  • 最大定格電流7.6 A
  • プラスチック製ラッチ
  • 16 AWG~24 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • 特徴
製品
V
.165"ピッチ Power Mate®

mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター2mm ピッチパワーコネクター、mPOWER® ウルトラマイクロ パワーコネクター

マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • ブレードあたり最大18 A
  • 従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
  • 2.00 mmピッチに2~10個のパワーブレード
  • 5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
  • 堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
  • 特徴
製品
V
mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター

5.00 mmピッチ PowerStrip™/305.00 mmピッチPowerStrip™ / 30ディスクリートワイヤー システム

ピンあたり最大30 Aまでに対応する嵌合ソケットを備えた、電源のみのケーブル、またはシグナル/電源コンビネーションのケーブル。堅牢なアプリケーションに最適です。

特徴
  • 30 Aハイパワー システム
  • デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード
  • Tiger Eye™シグナル コンタクト
  • 堅牢なラッチングシステム
  • 電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションのシステム
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • 特徴
製品
V
5.00 mmピッチ PowerStrip™/30

.250"ピッチ PowerStrip™/40.250"ピッチPowerStrip™ / 40ディスクリートワイヤー システム

堅牢なアプリケーションに適した、ピンあたり最大40 Aまでに対応する高電源ケーブル&嵌合ソケット。

特徴
  • 40 Aの高電源システム
  • デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード
  • Tiger Eye™シグナル コンタクト
  • 堅牢なラッチングシステム
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • 特徴
製品
V
.250"ピッチ PowerStrip™/40


As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...