Xilinx Virtex UltraScale FPGA VCU110に対応するSamtec製品
FMCコネクター: Samtec FMCコネクターは、SamtecのSEARAY™ハイスピード アレーシステムのアプリケーション専用製品(ASP)版です。これらのFMCコネクターはSamtecから直接ご購入いただけます。また、お客様のハードウェア開発の要求に応じてハイパフォーマンス アプリケーションへ拡張することができます。160のユーザー定義シングルエンド シグナル(または80のユーザー定義ディファレンシァル ペア)、10のシリアルトランシーバー ペア、そして追加のクロックを備えた400 I/Oハイスピードアレーです。
ExaMAX®バックプレーン コネクター:Xilinx VCU110開発ボードとバックプレーン ループバックカードを合わせて使用することにより、SamtecのExaMAX®バックプレーン コネクターシステムで28 Gbpsのパフォーマンスを得ることができます。
このバックプレーン ループバックカードは、Xilinxをご利用のお客様が、Samtec ExaMAX®コネクター実装済みチャネルを通じたXilinx Virtex UltraScale XCVU190-2FLGC2104EES9854 FPGAとの8 GTYトランシーバーI/Oチャネルの外部バックプレーン ループバックを検証する際に役立ちます。また、20のループバックInterlakenチャネルも含まれています。ExaMAX®搭載チャネルはIEEE 802.3bjで規定された25 dbの損失パフォーマンスに対応しています。