三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない
三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない

14 Gbps FireFlyTM FMC開発キット

14 Gbps FireFlyTM FMC開発キット

FPGAと最長100メートルまでの光ファイバーケーブルを接続するVITA 57.1対応FMC


概要

Samtecの14 Gbps FireFlyTM FMCモジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバケーブルにいたるまでの10以上のチャネルに、最大140 Gbpsの全二重帯域幅を提供します。また、FireFlyTM光エンジンは最長100 mまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供します。Samtec 14 Gbps FireFlyTM FMCモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング、イーサネットを含むFPGA間プロトコル、InfiniBandTM、 ファイバーチャネル、Auroraに対応しています。

このSamtec 14 Gbps FireFlyTM FMCモジュールはVITA 57.1 FMCとして、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで平行してシステムデータやBERTテストを実行できます。そのため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。

firefly fmcr

製品概要

FireFly™ eパンフレット

FireFly™ FMCキット製品概要

入手する

ビデオ

14G FireFly™ KCU105

Xilinx KCU105開発キットのSamtec 14G FireFly™

特徴

  • VITA 57.1 FPGAメザニンカード(FMC)フォームファクタ
  • ハイピンカウント(HPC)VITA 57.1 FMCコネクター(Samtec P/N: ASP-134488-01
  • 2(1 TX/1 RX) FireFlyTMツーピースSMTコネクターシステム(UCC8/UEC5シリーズ)
  • 850 nmで動作するSamtec FireFlyTM光エンジンを使用
  • FireFlyTMおよびFMCコネクター向けSamtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • 最大10のハイスピード、マルチギガビット トランシーバー(TXおよびRX)に対応、チャネルあたり最大14 Gbpsで動作
  • 業界標準の24ファイバー*MTP®/MPOコネクター
  • デフォルト リファレンスクロック周波数= 100.00 MHz

アプリケーション

  • 高性能コンピューティング
  • サーバー
  • ストレージ
  • データ/通信
  • ネットワーク スイッチ&ルーター
  • テストおよび測定
  • 高解像度画像(例:医療)
  • 放送映像/音声

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-193429-01をご覧ください。

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.
As we seek to go faster and faster in our systems, heat grows as does the noise from the cooling fans. It is because of this heat and noise, many companies are investigating or switching to submersible cooling (liquid immersion cooling) options. Over the last few years, submersib...
Scientists, researchers, and data analysts from academia, industry and government agencies will be center stage at SC19 next week in Denver. SC19 is the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis. Next-generation high-performance co...
Decisions, Decisions … I may be in the market for a new car in the near future. Unless you’ve got a strong preference (and most car buyers DO have a strong preference, IMO), choosing a vehicle is a series of trade-offs.  Fuel efficiency vs. horsepower. Functionality vs. appearanc...
I recently attended the Engineering Design Show in the UK, where one of the clear trends in evidence was the rise of power connectors for printed circuit boards (PCBs).  The reasons are pretty clear. New technology is making ever-greater demands for more power in smaller spaces. ...
In October, we shifted our focus to working on a few small and medium-sized projects that had been on the back-burner, and also chipped away at some technical debt that had been piling up, which is nerd speak for “picking up our toys.” This type of work isn’t always glamorous, bu...