XMCエコシステムの拡大
この規格により、市場の両端において、組込みシステムの構成がより充実することになります。柔軟性を重視したエクスプレスメザニンカードは、設計者がモジュールを追加することで、より高い性能、追加機能、または既存システムのアップグレードを可能にします。このモジュラー設計により、異なる速度で進歩する様々な技術に対応し、メザニン/キャリアカードのリソースを拡張することができます。主な特徴は以下の通りです。
- ハイスピード スイッチ インターコネクト
- メザニンに電源、接地、補助のシグナルを提供するコネクター
- 既存のPMC仕様との互換性
- 標準のVME、CompactPCI、Advanced TCA、PCI Express®キャリアに対応
- 10 mmおよび12 mmのスタック高さあり
Curtiss-Wright SBC、グラフィックおよびI/O XMCモジュール
COTSをベースとし、オープンなアーキテクチャーを採用したCutriss-Wrightの堅牢な組み込みコンピューティングXMCソリューションは、データの取得、実装、表示をリアルタイムに行い、ミッションクリティカルな機能をサポートします。Curtiss-Wrightはリソースやサービスの確立において業界で重要な役割を果たしています。そしてお客様が航空宇宙および防衛分野のプログラムで必要とされる長期的なライフサイクルサポートを利用できるよう尽力しています。またCurtiss-Wrightは、陳腐化の軽減、偽造部品の使用阻止、および製品ロードマップの開発により未来の世代の技術を容易に統合する総合的なアプローチを提供しています。
次のような製品があります:
主なSamtec製品:
- VITA 42 XMC(10 mm / 12 mm鉛フリー)114 I/Oオス型コネクター(SamArray® ASP-103614-04)
Technobox Reverse Compact XMC-to-PCIe®アダプター8X
リアI/O対応Technobox XMC to PCI Express®アダプターは、XMC P15コネクターからPCI Express®エッジフィンガーへ最大8Xレーンで接続。追加構成はPCI Express® Gen 1 (2.5 Gb/s)、Gen 2 (5 Gb/s)、Gen 3 (8 Gb/s)にも対応します。
次のような主な特徴があります:
- 低電源XMC向け対流冷却エアフロー
- ハイパワーXMC向けファン アッセンブリー(P/N 8254)のオプション
- 空気冷却または伝導冷却の構成に対応
- 地理的アドレス、利用可能電源、XMCステータスのシグナル向けDIPスイッチ構成
X-ES XPedite7501第5世代Intel® Core™ i7 Broadwell-HプロセッサーベースXMCモジュール
XPedite7501 XMCモジュールは、Intelの第5世代i7 Broadwell-Hプロセッサーを採用し、高性能、低電力消費を実現。最大3つのPCI Express® Gen 3対応ポートと2つのギガビット イーサネットポートを備えたXPedite7501は、高バンド幅データ実装アプリケーションに最適なソリューションです。
この他に次のような機能があります:
- 汎用GPUの2倍の性能を誇るIntel® Iris™ Proグラフィックス
- 最大8 GBのDDR3L-1600 ECC SDRAM(2チャネル)
- 1つのx4 PCI Express® Gen 3対応リンク
- XMCフォームファクタに適合
- その他
New Wave DV V1153 12-ポート ラギッドXMC FPGA光カード
極度の高バンド幅インターフェースおよびFPGAコプロセッシング アプリケーション専用に設計されたNew Wave DV V1153は、過酷な環境に耐えつつSWaPと予算の要件を満たします。New WaveのV1153カードは最高レベルのポート密度、バンド幅、およびレーダー、シグナルインテリジェンス、リモートセンシング、医用画像、組込型通信システムの処理能力を単一のXMCフォームファクタで提供します。
この他に次のような機能があります:
- MPOフロントパネルI/OまたはVITA 66光I/Oに12の1G~25G光レーン
- Xilinx® Virtex/Kintex UltraScale+ FPGA
- PCIe® Gen 3 x16およびGen 4 x8に対応
- マイクロ秒の解像度でのPPS時刻同期
- カード温度をモニタリングする熱センサー
- 堅牢なFPGA開発フレームワーク
- 迅速なセンサー統合を実現するストリーミング フロントエンドFPGAコア
- 空気冷却および伝導冷却のXMCフォームファクタから選択可能
- その他多数
主なSamtec製品:
- VITA 42 XMC(10 mm鉛フリー)114 I/Oオス型コネクター(SamArray® ASP-103614-01)
- FireFly™拡張温度アクティブ光Micro Flyoverケーブルアッセンブリー(ETUO製品)
- FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル(UCC8製品)
- 最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー(UEC5-1製品)