AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルアレー

AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルアレー

これらの 0.635 mm ピッチのパワー/信号アレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、ブレードと簡略化されたブレークアウト領域 (BOR)用に、22 アンペア/用の回転パワーブレードを備えています。


特徴

  • クラス最高の電力と信号密度
  • 90° 回転するパワーブレードにより、熱の逃がしに均等にアクセスできるため、均一な冷却が可能になり、電流容量が増加し、混雑が軽減されます。
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0対応
  • パワーブレードあたり最大22A
  • ルーティングとグラウンディングの柔軟性のためのオープンピンフィールド設計
  • 高密度複数列設計
  • 低背型 5 mm スタック高さ。 開発中最大 16 mm
  • 4 または 8 個の総電力ブレード。 10 まで開発中
  • 60 または 240 個の合計信号位置。 開発中の追加ポジション数
  • 0.635 mm 信号ピッチ
  • ボードに確実に接続するためのオプションの位置合わせピンと溶接タブ
  • 非目視嵌合用ガイドポストのオプションあり
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
UDX6
UDM6 熱のデモ

AcceleRate® mP
(UDM6 シリーズ)

ブレードを90°回転させることで、熱の逃げ道を均等にし、均一な冷却、電流容量の増加、混雑の緩和を実現。

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

PDFをダウンロード

製品

UDM6

0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナル端子

特徴
  • 0.635 mm 信号ピッチ
  • 1 列あたり 2 または 4 個のパワーブレード (2 列)
  • 回転パワーブレードによるパフォーマンスの向上と、ブレークアウト領域 (BOR) が簡素化
  • 列ごとに 10 または 40 個の信号位置 (6 列)
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 低背型 5 mm スタック高さ。 開発中最大 16 mm
  • 位置決めピン、溶接タブ、極性ガイドポスト
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナル端子

UDF6

0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルソケット

特徴
  • 0.635 mm 信号ピッチ
  • 1 列あたり 2 または 4 個のパワーブレード (2 列)
  • 回転パワーブレードによるパフォーマンスの向上と、ブレークアウト領域 (BOR) が簡素化
  • 列ごとに 10 または 40 個の信号位置 (6 列)
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 低背型 5 mm スタック高さ。 開発中最大 16 mm
  • 位置決めピン、溶接タブ、極性ガイドポスト
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルソケット

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....