ラギッド
コンタクトシステム

ラギッド コンタクトシステム
高信頼性 • 高嵌合サイクル • 設計の柔軟性

1,000以上の嵌合サイクルに対応するSamtecの最も堅牢なコンタクトシステム、Tiger Eyeは様々な堅牢化オプションを備えた、ボード・ツー・ボード、ディスクリートワイヤー、IDCケーブル アッセンブリーの信頼性を高める複数の接触部が特徴です。堅牢なEdge Rate®コンタクトは56 Gbps PAM4までのハイスピードに最適化されており、摩耗寿命を延ばすよう設計されています。また、Micro Mate™ディスクリート ワイヤー システムはケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・ボード、およびパネル・ツー・ボードのアプリケーションに設計の柔軟性を提供します。

パンフレット Rugged Contact Systems 

パンフレット Rugged Contact Systems 

PDFをダウンロード

堅牢なTiger Eye™システム堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクター、Tiger Eye™ システム

この堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクターシステムは、SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを採用しています。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
  • より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
  • Extended Life製品試験あり
  • 標準設計と低コスト設計
製品

1.00 mmピッチMicro Mate™1.00 mmピッチのMicro Mate™ディスクリートワイヤー システム

ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポートする、省スペースのディスクリートワイヤー システム。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • 他の28 AWGアッセンブリーと比べて​​​​​​​きわめてコンパクトなフォームファクタ
  • 堅牢なシングル/ダブルラッチングで確かな接続を実現
  • パネル実装バージョンは厚みが.033" - .090"のパネルにフィット
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクトシステム
  • 合わせて2~20のコンタクト(1列)
  • 合わせて4~40のコンタクト(2列)
  • 28または30 AWGワイヤー
  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
  • 超低背型、ライトアングルのボード実装コネクター/ケーブル嵌合
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり
  • バーティカルおよびライトアングルPCBコネクター
  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
製品
特徴

Edge Rate®Edge Rate®コネクターストリップ

シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。

特徴
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
  • 1.5 mmのコンタクトワイプ
  • 斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性
  • 最大56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
  • スタック高さ 5 mm~18 mm
  • 0.635 mmピッチシステムに極めてスリムな2.5 mmのボディ幅
  • 0.80 mmピッチシステムと比べて最大40%のPCBスペース削減を実現する0.50 mmピッチシステム
製品


In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...