サムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。

特徴

  • フレキシブルでダイナミックな安定性
  • 限りなくゼロに近い損失パフォーマンス
  • 超コンパクトなフォームファクタ
  • 高周波、マイクロ
  • 対応周波数帯: Eバンド および Vバンド
  • Eバンド(60 GHz~90 GHz)
  • Vバンド(50 GHz~75 GHz)

ビデオ

導波路の動的安定性

次世代システムのための導波管技術 - Samtec - IMS 2023

製品

WF12

開発中:Eバンド フレキシブル導波管アッセンブリー

特徴
  • 60​​​​​​​GHz~90GHz(Eバンド)
  • ネジ式カップリングによるフレキシブルなケーブル設計
  • 超コンパクトなフォームファクタプラグ: 5 mm (.196") x 8 mm (.314")
  • 断面図:3.10 mm (.122") x 1.55 (.061") 表示値
  • 硬い導波管と同等の損失パフォーマンスで、同軸ケーブルより大幅に改善された性能
  • アダプター:UG-387〜ねじ式導波管ジャック(WGBAシリーズ)
  • ダイナミックな安定性
  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
開発中:Eバンド フレキシブル導波管アッセンブリー

WGBA

直列間導波管フランジアダプター

特徴
  • UG-387〜ねじ式導波管ジャック(Eバンド)
  • WR12標準フランジに適合
  • 直径:19.05 mm (.750")
  • UG-385〜ねじ式導波管ジャック(Vバンド)
直列間導波管フランジアダプター

WF15

Vバンド フレキシブル導波管アッセンブリー

特徴
  • 50 GHz~75 GHz(Vバンド )
  • ネジ式カップリングによるフレキシブルなケーブル設計
  • 超コンパクトなフォームファクタプラグ: 5 mm (.196") x 8 mm (.314")
  • 断面図:3.76 mm (.148") x 1.88 (.074") 表示値
  • 硬い導波管と同等の損失パフォーマンスで、同軸ケーブルより大幅に改善された性能
  • アダプター:UG-385〜ねじ式導波管ジャック(WGBAシリーズ)
  • ダイナミックな安定性
  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
Vバンド フレキシブル導波管アッセンブリー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...