フレキシブル
パワー

フレキシブル パワー
コンパクトなフォームファクタ • ピン/ブレードあたり10~60A • 設計の柔軟性

Samtecは、コンパクトなフォームファクタで高密度パワーブレードを備えた、最大60 Ampまでの電力/信号の組み合わせ、あるいは高電力のみのフレキシブルな電源ソリューションを提供しています。また、ボード・ツー・ボードとディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーがあります。

最大18 Amp/ブレード、ウルトラマイクロ フットプリントのmPOWER® コネクターは、設計の柔軟性が非常に高く、Samtecのハイスピード コネクターシステムと使用することで、電源のみのシステム、あるいは電源/信号のツーピースシステムとして使用できます。Micro Mate®システムおよびPower Mate®システムは個別のシュラウド コンタクトにより、電気的保護と機械的保護に適しています。最大60 Amp/ブレードのハイパワーソリューションは、高密度のブレードとコンパクトなフォームファクタが特徴で、バーティカルタイプとライトアングルタイプがあり、さらに電源のみ、電源/信号の組み合わせ、あるいは電力分離のオプションがあります。

Flexible Power Brochure

Flexible Power Brochure

PDFをダウンロード

mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター2mm ピッチパワーコネクター、mPOWER® ウルトラマイクロ パワーコネクター

マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • ブレードあたり最大18 A
  • 従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
  • 2.00 mmピッチに2~10個のパワーブレード
  • 5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
  • 堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
  • 特徴
製品
V

Power Mate®およびMini Mate®システム高電力絶縁コネクター、Power Mate®およびMini Mate®システム

高電力絶縁コネクター、個別のシュラウドコンタクトを備えたボード・ツー・ボード電源ソケット&ターミナルストリップ。

特徴
  • 分極ガイドポスト付きPower Mate®システム
  • 信頼性の高いTiger Buy™コンタクトを備えたMini Mate®システム
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 高いスタック高さ
  • 特徴
製品
V

EXTreme Ten60Power™EXTreme Ten60Power™ 60 Amp電源コネクター

60 Ampの電源コネクターは、コプラナー型およびライトアングルのボード・ツー・ボード アプリケーションに適したモジュラー式高電力&シグナル コンボです。既存のコネクターと比較して高電流かつ低背型のインターコネクトとして設計されたEXTreme Ten60Power™インターコネクトは、システム内のエアフローを高める高さ10 mmの低いハウジングで最大の電流対長さ比を提供します。

特徴
  • パワーブレードあたり最大60 Aのパフォーマンス
  • 堅牢な10 mm低背型設計(ライトアングル)
  • 同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
  • 0個~40個のシグナルピン
  • 合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
  • AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
  • 容易な基板終端を可能にするプレスフィット テールのオプション(ET60Sのみ)
  • モジュールの構成によりほぼすべての設計に対応
  • コプラナーまたはバーティカルのアプリケーション向け
  • ホットプラグのオプションあり
  • Molex®製品によるデュアルソース
製品
V

EXTreme LPHPower™EXTreme LPHPower™

高電力、低背型システム。

特徴
  • パワーブレードあたり最大30 Aのパフォーマンス
  • きわめて低い7.50 mmのプロファイル(ライトアングル)
  • ダブルスタックのパワーブレードによる高密度設計
  • ソケットは標準の.062"(1.60 mm)PCBカードと嵌合
製品
V

PowerStrip™高電源システムPowerStrip™高電源システム

コンタクトあたり最大58.7 Aのパフォーマンスを提供する高電源システム。

特徴
  • 電流定格:パワーブレードあたり23 A~58.7 A
  • ライトアングルおよびバーティカル
  • 電源/シグナルコンボあり
  • ケーブル アッセンブリーあり
  • スペースが限られたアプリケーションに適した、0°~90°の角度であらゆる方向の嵌合が可能なヒンジ設計
  • ロッキングクリップまたはスクリューダウンのオプションあり
  • 非目視嵌合に最適
  • 省スペース
  • 合わせて最大10個のパワーブレード
製品
V


As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...