防水/防塵I/O
システム

防水/防塵I/O システム
IP67 & IP68 • バヨネット/プッシュプル丸型 • 省スペース角型設計

IP67/IP68の防塵/防水シーリングの要件を満たすAccliMate™防水/防塵I/Oシステムは、過酷な環境でも高い信頼性を発揮。シェルサイズ12 mm、16 mm、22 mmのバヨネット丸型があり、ピン構成やジェンダーを選択できるほか、装備コンポーネントにより効率的なフィールドアッセンブリーを実現します。また、ケーブル・ツー・パネルの用途に適した、コスト効率の高い圧着式もあります。小型プッシュプルシステムは軽量プラスチックを使用したコンパクトなフォームファクタで、パネルの密度が向上しています。

AccliMate™防塵/防水角型はパネル部分が25~45%少ないため、USBやイーサネット信号を用いた低背型アプリケーションに最適です。ねじ式防塵/防水丸型は、USBや、CAT3、CAT5、CAT5eに準拠したイーサネットのオプションがあります。また、堅牢なダストキャップもご利用可能です。

AccliMateロゴ

密閉I/Oカタログ

防水/防塵I/O

PDFをダウンロード

AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型

AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験を行っています。

特徴
  • 3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm
  • 金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング
  • シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
  • 特徴
製品

AccliMate™防水/防塵角型AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクター

AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。

特徴
  • 省スペースの角型デザイン
  • 低背型1U防水/防塵アプリケーションに対して最大密度を提供
  • イーサネットおよびUSBシグナル システム
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
製品

AccliMate™ねじ式丸型AccliMate™ねじ式丸型

AccliMate™ねじ式丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。

特徴
  • 堅牢なオーバーモールド構造
  • ミニUSB、USB、イーサネットの各システムで提供
  • フィールド ターミネーション向けにイーサネット バージョンあり
  • ダストキャップあり
製品

AccliMate™ミニ プッシュプルAccliMate™ミニ プッシュプル システム

防塵/防水機能が求められるアプリケーションについてIP67テスト済み。

特徴
  • 軽量のプラスチックシステム
  • 堅牢なプッシュプル ラッチング
  • Hirose HR30と相互嵌合可能
  • 極性キー
  • 視覚的な位置決めインジケーター
  • ケーブル・ツー・ケーブルまたはケーブル・ツー・パネル ソリューション
製品


As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...