これらのハイスピード フローティングコネクターは、XおよびY方向に0.50 mmのフロートを提供して嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。

特徴

  • XおよびY方向に0.50 mm(.0197")のフロートを提供
  • 基板上の複数のコネクターに最適
  • 最大60のフローティングコンタクト
  • ボディ高さおよびライトアングル設計を選択可

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

FT5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

特徴
  • 0.50 mm (.0197")ピッチ
  • 1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可
  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計
  • バーティカルまたはライトアングル
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

FS5

0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

特徴
  • 0.50 mm (.0197")ピッチ
  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計
  • 本体高さ4 mm
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.

その他のラギッド ハイスピード コネクター

As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...