高電力、低背型システム。

特徴

  • パワーブレードあたり最大30 Aのパフォーマンス
  • きわめて低い7.50 mmのプロファイル(ライトアングル)
  • ダブルスタックのパワーブレードによる高密度設計
  • ソケットは標準の.062"(1.60 mm)PCBカードと嵌合

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

PowerStrip™ High Power Systems

製品

LPHS

.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ソケットストリップ

特徴
  • パワーブレードあたり30 A
  • 7.50 mmの低背型(ライトアングル)
  • .050"(1.27 mm)ピッチシグナル、.098"(2.50 mm)ピッチ電源
  • 24または32のシグナル コンタクト
  • 4または8の電源ポジション
  • バーティカルプレスフィットまたはライトアングル
.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ソケットストリップ

LPHT

.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ

特徴
  • パワーブレードあたり30 A
  • 7.50 mmの低背型
  • .050"(1.27 mm)ピッチシグナル、.098"(2.50 mm)ピッチ電源
  • 24または32のシグナル コンタクト
  • 4または8の電源ポジション
  • ライトアングル
.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...