AcceleRate® HD Arrays mit extrem hoher Dichte und schlankem Gehäuse

AcceleRate® HD Arrays mit extrem hoher Dichte und schlankem Gehäuse

AcceleRate® HD ultra-dichte Arrays mit offenem Kontaktfeld sind für 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) auf einem 0,635-mm-Raster ausgelegt.


FAMILIENÜBERSICHT

accelerate hd

AcceleRate® HD verfügen über Highspeed Edge Rate® Kontakte für hochzyklische Highspeed-Applikationen.

Die Oberfläche des Kontakts wurde gefräst, um eine glatte Steckfläche zu erzeugen, die Verschleiß vorbeugt und die Lebensdauer des Kontakts verlängert. Niedrigere Einsteck- und Auszugskräfte ermöglichen "Zippen" der Kontakte beim Ziehen.

Eigenschaften

  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
  • Niedrigprofil 5 mm und bis zu 16 mm Stapelhöhen
  • Schmal, 5-mm-Breite
  • 4-reihiges Design; 10–100 Positionen pro Reihe
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Open-Pin-Field-Design für flexible Erdung und Routing
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0-fähig
  • Abgewinkelte Bauteile und Kabel in Entwicklung
  • SureWare™ ultra-robuste Führungspfostenabstandshalter (GPSO) verfügbar
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
ADX6 Accelerate

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

eBrochure AcceleRate® HD

eBrochure AcceleRate® HD

Holen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Holen
Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Holen
Produktübersicht ‒ Leitfaden

Produktübersicht ‒ Leitfaden

Holen

VIDEOS

AcceleRate® HD – Samtec High-Density Mezzanin-Lösung für 56 Gbit/s PAM4

Produkte

ADM6

0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte

Eigenschaften
  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
  • 5 mm Bauteilhöhe mit niedrigem Profil und schmalem Gehäuse von 5 mm
  • 4-reihiges Design; 10 - 60 und 100 Positionen pro Reihe (40 - 400 Positionen insgesamt)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte

ADF6

0.635 mm AcceleRate® HD kompakte 4-reihige Buchse

Eigenschaften
  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
  • 5 mm Bauteilhöhe mit niedrigem Profil und schmalem Gehäuse von 5 mm
  • 4-reihiges Design; 10 - 60 und 100 Positionen pro Reihe (40 - 400 Positionen insgesamt)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
0.635 mm AcceleRate® HD kompakte 4-reihige Buchse

GPSO

SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten
  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster
  • Bauteilhöhen von 4 mm bis 30 mm
  • MIL-DTL-Edelstahl
  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS
SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...