高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz

特徴

  • パフォーマンス最大65 GHz
  • RF047-AおよびRF086ケーブル アッセンブリーあり
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • ケーブル コネクター(業界標準ケーブルに適合)も提供可

ビデオ

Precision RF to 110 GHz - Samtec

製品

PRF18

精密1.85 mmケーブルコネクター

特徴
精密1.85 mmケーブルコネクター

RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC ~ 67 GHz (1.85 mm、SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC~40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:79%
  • 静電容量:84pF/メートル
  • 遅延時間:4.20ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM, 2.0:1 最大)
  • 挿入損失:RF086グラフ参照
  • パワーハンドリング:RF086グラフ参照
  • 曲げ半径:最小8.9mm
  • 動作温度:-55ºC〜+125ºC
  • .086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG
50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC to 110 GHz (1.00 mm)、DC~ 90 GHz (1.35 mm)、DC~65 GHz (1.85 mm、 SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC ~40 GHz (2.92 mm、 SMP)、DC~ 26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:95pF/メートル
  • 遅延時間:4.76ns/メートル
  • VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
  • 挿入損失:RF047-Aグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
  • 曲げ半径:最小5.0mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • .047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

185-CM

50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装

特徴
  • バーティカル、無はんだコンプレッション
  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
  • ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング
  • パフォーマンス最大65 GHz
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • 2.40 mmは相互嵌合可能
  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装

185-EL

50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

特徴
  • エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
  • コンパクトなフォームファクタで密度が向上
  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング
  • パフォーマンス最大65 GHz
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • 2.40 mmは相互嵌合可能
  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...