三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない
三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない

PRFシリーズ、精密RFケーブルコネクター 18 GHz~110 GHz

特徴

  • 18 GHz~110 GHzの高周波帯域
  • 1.0 mm、SMPM、1.85 mm、2.40 mm、SMP、SSMA、2.92 mm、3.50 mm、Nタイプ、TNC、SMAを含む
  • 他の業界標準規格(SMA)に相互嵌合可能な2.92 mm
  • 2.40 mmと1.85 mmは相互嵌合可能
  • 最大110 GHzの1.0 mm
  • ご利用可能なカスタムソリューションについては、SamtecのRFテクニカルグループまでお問い合わせください。

ビデオ

Precision RF to 65 GHz - Samtec

シリーズ

PRFM0

精密SMPMケーブルコネクター

特徴
精密SMPMケーブルコネクター

PRF18

精密1.85 mmケーブルコネクター

特徴
精密1.85 mmケーブルコネクター

PRF24

精密2.40 mmケーブルコネクター

特徴
精密2.40 mmケーブルコネクター

PRF10

精密1.0 mmケーブルコネクター

特徴
精密1.0 mmケーブルコネクター

PRF92

精密2.92 mmケーブルコネクター

特徴
精密2.92 mmケーブルコネクター

PRF00

精密SMPケーブルコネクター

特徴
精密SMPケーブルコネクター

PRF35

精密3.50 mmケーブルコネクター

特徴
精密3.50 mmケーブルコネクター

PRFS1

精密SSMAケーブルコネクター

特徴
精密SSMAケーブルコネクター

PRF01

精密SMAケーブルコネクター

特徴
精密SMAケーブルコネクター

PRF06

精密Nタイプ ケーブルコネクター

特徴
精密Nタイプ ケーブルコネクター

PRF05

精密TNCケーブルコネクター

特徴
精密TNCケーブルコネクター

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.
I recently attended the Engineering Design Show in the UK, where one of the clear trends in evidence was the rise of power connectors for printed circuit boards (PCBs).  The reasons are pretty clear. New technology is making ever-greater demands for more power in smaller spaces. ...
In October, we shifted our focus to working on a few small and medium-sized projects that had been on the back-burner, and also chipped away at some technical debt that had been piling up, which is nerd speak for “picking up our toys.” This type of work isn’t always glamorous, bu...
“112 Gbps PAM4 data rates will save the world!” A reader of the Samtec blog may think that. Why? The demand for data never ceases. A recent report says that US teenagers spend seven hours a day in front of screens. But how real are 112 Gbps PAM4 data rates? Test silicon is availa...
Collins Aerospace recently published a white paper entitled “Qualification Of High Density Connector Solutions For Military and Avionic Environments.” It discusses their qualification process of high density connectors for rugged military and avionics applications.  This paper fo...
In case you haven’t heard, there’s a new ultra micro power connector in town with an unmatched power-to-size ratio and incredible design flexibility. Sometimes it’s true, new is better. Let us count the ways: mPOWER™ ultra micro power connectors pass 21 Amps per blade in about ha...