エッジカード システム

エッジカード システム
最大56Gbps • Edge Rate®コンタクト • 各種オプション

Samtecは、データコム、工業、ハイパフォーマンス コンピューティング、PCI Express®市場などさまざまな業界/アプリケーション向けの各種エッジカード接続ソリューションを、将来56Gbps以上の速度にも対応可能というロードマップとともに提供しています。 ソリューションはオプションが豊富で、ピッチ、ピン数、方向のほか、電源/シグナル コンボやプレスフィット テールなどの設計、堅牢化機能が選べるようになっています。

エッジカード システムのパンフレット

エッジカード システムのパンフレット

PDFをダウンロード

x

各種オプション

  • ピッチ: 0.50 mm、0.60 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mm
  • ピン/ペア数:合計10 - 300極
  • スタック高さ:バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、パススルー
  • オプション:電源・信号の組み合わせ、プレスフィットテール、PCI Express®、堅牢な溶接タブ・ロック・ラッチ
各種エッジカード システム

ハイスピード0.60 mmピッチ エッジカードGenerate™ハイスピード0.60 mmピッチ エッジカード

Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe6.0に対応する差動ペアEdge Rate®コンタクトを備えたGenerate™高速エッジカードソケット

特徴
  • 0.60 mmピッチ差動ペアシステム
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0対応
  • SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
  • 0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能
製品
V
ハイスピード0.60 mmピッチ エッジカード

ハイスピード0.80 mmピッチ エッジカードGenerate™ハイスピード0.80 mmピッチ エッジカード

マイクロ0.80 mmピッチの堅牢な​​​​​​​Edge Rate®コンタクトを備えたGenerate™ハイスピード エッジカード ソケット。

特徴
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト
  • カードスロット:1.60 mm (.062")
  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア
  • バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
  • ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり
  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
  • さのあるボードスタッキングに適したRU8システム
  • パフォーマンス:最大18.5 GHz / 37 Gbps
製品
V
ハイスピード0.80 mmピッチ エッジカード

ハイスピード1.00 mmピッチ エッジカードGenerate™ハイスピード1.00 mmピッチ エッジカード

堅牢なEdge Rate®コンタクトを備え、不整合を低減する工夫が施されたGenerate™ 1.00 mmピッチのハイスピード エッジカード ソケット。

特徴
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • クロストークを減らし、寿命を延ばす堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 計20~140個のピン
  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
  • 溶接タブと位置決めピンのオプションあり
  • 最大14 GHz / 28 Gbpsのパフォーマンス
製品
V
ハイスピード1.00 mmピッチ エッジカード

マイクロ エッジカード システムマイクロ エッジカード システム

各種センターラインおよび方向がそろったマイクロピッチ エッジカード ソケットは、0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、または 2.00 mm の中から、バーティカル、ライトアングル、エッジマウント、表面実装およびスルーホール実装​​​​​​​の選択が可能です。

特徴
  • 56Gbps NRZの性能
  • 厚さ.062"(1.60 mm)および.093"(2.36 mm)のカードに対応
  • ピッチ:0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mmから選択可
  • バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
  • 表面実装およびスルーホール実装
  • パフォーマンス:最大14.5 GHz / 29 Gbps
製品
V
特徴

PCI Express®エッジカードPCI Express®エッジカードソケット

PCI Express®ジャンパーおよびエクステンダーと嵌合するよう設計されたハイスピード エッジカード ソケット。

特徴
  • PCI Express®3.0、4.0、5.0システム
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • バーティカルまたはライトアングルのPCB実装およびカードエッジ実装
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 位置決めピン
  • 7 GHz /ピン(14 Gbps /ピン)
  • 1.60 mm(.062")カードに対応
  • 極性
製品
V
特徴

シリアルATAリンクカード ソケットSATAソケット、直列ATA、SATA、ハイスピード リンクカード ソケット

さまざまな嵌合のカードの厚さに対応するハイスピード マイクロプレーン SATAソケット。

特徴
  • 非常に優れたボードスタッキング機能、柔軟なルーティング
  • 同じ面にペアで実装、またはルーティングを容易にするため反対側に実装可
  • SATALink™対応
  • さまざまな嵌合のカードの厚さに対応
  • 低背型
  • 極性の大きいベリリウム銅コンタクト
製品
V
シリアルATAリンクカード ソケット

As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...