Flyover® QSFP ケーブルシステム、ケージとヒートシンク

Flyover® QSFP ケーブルシステム、ケージとヒートシンク

ダイレクトアタッチFlyover® QSFPケーブル アッセンブリーは、超低背型スキューtwinaxで重要なハイスピード シグナルをルーティングし、シグナルインテグリティの向上と保持を可能にします。


製品群概要

fqsfp dd レベル2

SamtecのFlyover® QSFPシステムは、重要なハイスピード シグナルを、高額で損失の多いPCBではなく、低損失で超低背型のスキューtwinaxケーブルでルーティングすることにより、シグナルインテグリティとアーキテクチャーの柔軟性を高めます。その超高密度設計は、プレスフィット コンタクトを使用したサイドバンド シグナリングによるエアフロ―の向上や、複数の「エンド2」オプションによる高い設計の柔軟性といったメリットを提供します。

Flyover® QSFPケーブルシステム エクスプローラー

fqsfpエクスプローラー

特徴

概要

twinax flyover技術のビデオ

システムの特徴:

Flyover® QSFP

  • 4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
  • 最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
  • MSA QSFPプラガブルと互換性あり
  • PCIe® 6.0に対応

倍密度Flyover® QSFP

  • 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
  • 最大400Gbpsのアグリゲート(56Gbps PAM04)
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
  • QSFPモジュールとの下位互換性
  • PCIe® 6.0に対応

800G 2倍密度 Flyover® QSFP

  • 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
  • 最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
  • QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性
  • PCIe® 6.0に対応
qsfp 56gbps
112 gbps pam4
fqsfp mec5
  • ローカライズされたプレスフィット コントロール&電源コンタクトにより、二次ケーブルとコネクターが不要
  • サイドバンド シグナルはプレスフィット コンタクトを通じてルーティングされるため、エアフローが向上
fqsfpサイドバンド
fqsfp ddサイドバンド
  • ケーブルに直接はんだ付けされた1列または2列のコンタクト
  • トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
  • より厳しいトレランスに対応
flyover® qsfp28断面図
flyover® qsfp28断面図

Samtec独自の同時押出型低損失Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。

  • 28~56 Gbps以上のアプリケーションに最適
  • 信号導体間のタイトカップリング
  • 超低背型スキューTwinax < 3.5 ps/メートル
  • SamtecのFlyover®システム
fqsfp dd製品機能

SamtecのFlyover®設計は、次世代のスピードに応える、ハイスピード アプリケーション向けのソリューションを構築する柔軟なエンドオプションを提供します。Flyover® QSFPシステムには、以下を含む多くのエンド2オプションがあります:

技術データ

熱効率
メリット

fqsfp dd熱効率

機械的
概要

fqsfp機械的概要

プロトコル
対応

fqsfp ddプロトコル

技術
データ

fqsfp dd技術データ

ダウンロード・リソース

文献

ビデオ

Samtec FQSFP Cable on Xilinx VCU118 Development Kit

製品

FQSFP

Flyover® QSFPケーブルシステム

特徴
  • 4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
  • 最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
  • 30 または 34 AWG Eye Speed® 超低背型スキュー Twinaxケーブル​​​​​​​
  • シグナルインテグリティが向上。高いデータレートでシグナルパスがさらに長く。
  • プレスフィット テールによるPCBへの低速シグナルと電源の提供
  • FQSFP評価キットあり
Flyover® QSFPケーブルシステム

FQSFP-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム

特徴
  • 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
  • 最大400Gbpsのアグリゲート(56Gbps PAM04)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • QSFPモジュールとの下位互換性
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
  • 幅広いエンド2オプション
  • FQSFP-DD評価キットあり
倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム

FQSFP-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度

特徴
  • 8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
  • 最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • 34 AWG、92Ω超低背型スキューTwinaxケーブル
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度
  • QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性
800G Flyover® QSFP2倍密度

QSFPC

Flyover® QSFPケージ

特徴
  • 1ポートまたは2ポート構成あり
  • EMIパネル保護用スプリングフィンガー
  • ヒートシンク別売り
  • ライトパイプのオプションあり
  • FQSFPケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
Flyover® QSFPケージ

QSFPC-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ケージ

特徴
  • 1ポートまたは3ポート構成あり
  • EMIパネル保護用スプリングフィンガー
  • ヒートシンク別売り
  • FQSFP-DDケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ケージ

QSFPC-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度

特徴
  • 1ポートまたは2ポート構成あり
  • スプリングフィンガーが最適化され、最高のEMIパネル保護を実現
  • ヒートシンク別売り
  • FQSFP-D8ケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
800G Flyover® QSFP2倍密度

HS-QSFP

Flyover® QSFPヒートシンク

特徴
  • ピンスタイル
  • 様々な高さで特殊な用途に対応
  • ライトパイプのオプションあり
  • QSFPCケージとの利用向けに設計
Flyover® QSFPヒートシンク

HS-QSFP-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ヒートシンク

特徴
  • ピンスタイル
  • 様々な高さで特殊な用途に対応
  • QSFPC-DDケージとの使用に適した設計
倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ヒートシンク

HS-QSFP-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度ヒートシンク

特徴
  • 放熱に最適なジッパーフィン
  • 様々な高さで特殊な用途に対応
  • QSFPC-D8ケージとの使用に適した設計
800G Flyover® QSFP2倍密度ヒートシンク

LP-FQSFP

Flyover® QSFPライトパイプ

特徴
  • 1ポート、2ポート、4ポート構成
  • 各ポート位置の表示あり
  • HS-QSFPヒートシンクとの使用に適した設計
Flyover® QSFPライトパイプ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...