ハイパフォーマンス
最大112のパフォーマンス Gbps PAM4、次世代高速化対応ロードマップあり。
ケーブル アッセンブリー
AcceleRate®HP基板ケーブルシステム
- 現在の256チャネルチップと未来の512チャネルチップをサポートします。
- ケーブルアセンブリーは、チップ基板上のコネクターに直接差し込むことができます。
- 信号はチップからケーブルを介して直接ルーティングされるため、PCBルーティングが不要になります。
- シグナルインテグリティを向上させます。
- 信号の到達距離を5倍にします。
AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー
- ダイレクトアタッチ - コンタクトをケーブルに直接ハンダ付けします。
- トランジションボードとそのばらつきの排除によるシグナルインテグリティの向上
- より厳しいトレランスに対応
- PCIe®補助 サイドバンド
AcceleRate® Mini 非常に優れたパフォーマンスのミニフォームファクタ ケーブルシステム
- Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能Twinaxケーブル
- 1組または2組のディファレンシャルペア
ボード・ツー・ボード インターコネクト
- オープンピンフィールドアレーにより、配線や接地の自由度を最大限に高めることができます。
- シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
- 112 Gbps PAM4 - AcceleRate® HP ハイパフォーマンス アレー
- 56 Gbps PAM4 - AcceleRate® HD 高密度スリムボディアレー
- 56 Gbps PAM4 - AcceleRate® mP 高密度パワー/信号アレー