SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムは、56 Gbps PAM4までのハイスピード パフォーマンスに加え、耐久性と摩耗寿命を向上させるよう設計されています。Edge Rate®コネクター ストリップは、幅広いスタック高さと堅牢化機能を備えた0.50、0.635、0.80 mmピッチのいずれかから選択可。ハイスピード エッジカード ソケットは、ご希望の方向で提供可能な0.60 mm、0.80 mm、1.00 mmピッチの堅牢なEdge Rate®コンタクトが特徴です。
その他のラギッドSIソリューションには、堅牢な溶接タブと、ボードまたははんだロックを備えたマイクロ エッジカード ソケットが含まれます。高保持、ハイスピードのRazor Beam™コネクターは、オプションのEMIシールドと幅広いスタック高さで柔軟性を向上するスリムボディ設計の自己嵌合コネクター。また、堅牢な、高衝撃および振動を伴うアプリケーションに向けにワンピース インターフェイスとフローティング コンタクトもあります。
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。
Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe6.0に対応する差動ペアEdge Rate®コンタクトを備えたGenerate™高速エッジカードソケット
マイクロ0.80 mmピッチの堅牢なEdge Rate®コンタクトを備えたGenerate™ハイスピード エッジカード ソケット。
堅牢なEdge Rate®コンタクトを備え、不整合を低減する工夫が施されたGenerate™ 1.00 mmピッチのハイスピード エッジカード ソケット。
各種センターラインおよび方向がそろったマイクロピッチ エッジカード ソケットは、0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、または 2.00 mm の中から、バーティカル、ライトアングル、エッジマウント、表面実装およびスルーホール実装の選択が可能です。
ハイスピード、高密度のRazor Beam™自己嵌合システムは、在庫保有コストを低減し、様々なピッチとリード形式を取り揃えてより優れた柔軟性を提供します。
ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。
コンタクト極性の大きいバーティカルおよびライトアングル設計のワンピースインターコネクト
高速フローティングコンタクト システムで、嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。