設計上の柔軟性
Samtecは、様々な用途に合わせて設計上の柔軟性を提供します。
112 Gbps PAM4ケーブル アッセンブリー:
ExaMAX® バックプレーン ケーブルシステムはSamtec Flyover®技術を採用することで、シグナルインテグリティとルーティングを向上します。この技術では、同時押出型の超低背型スキューTwinaxを使用して、損失の多いPCBを介さずに信号をルーティングすることで帯域幅とリーチを改善します。コンタクトに直接はんだ付けすることで信号経路が最適化され、パフォーマンスがさらに強化されます。112 Gbps PAM4アプリケーションをサポートし、PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 に対応しています。
64 Gbps PAM4のインターコネクト:ExaMAX®コンタクトシステムは安定した2箇所の接触部を常に確保し、残留スタブを最小限に抑えてシグナルインテグリティ パフォーマンスを向上させるとともに、低い挿入力と優れたコンタクトのバーティカル抗力を提供します。ウエハーにはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれており、クロストークのパフォーマンスを向上させます。64 Gbps PAM 4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポートし、PICe® 6.0/CXL™ 3.1 に対応しています。
Samtecは、様々な用途に合わせて設計上の柔軟性を提供します。
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングルヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル
ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット
ExaMAX®バックプレーン ケーブル ソケット用バーティカル ラッチング シュラウド
その他の電源/シグナルシステム