各種センターラインおよび方向がそろったマイクロピッチ エッジカード ソケットは、0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、または 2.00 mm の中から、バーティカル、ライトアングル、エッジマウント、表面実装およびスルーホール実装の選択が可能です。
0.80 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
0.80 mmミニ エッジカード コネクター、バーティカルプレスフィット
0.80 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
0.635 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
0.635 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
1.00 mmミニ エッジカード ソケット、ライトアングル
1.00 mmミニ エッジカード ソケット、エッジ実装
.050"ミニエッジカード コネクター、バーティカル
2.00 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
0.50 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
0.50 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
その他のハイスピード エッジカードシステム