Flyover® QSFP Kabelsysteme, Käfige und Kühlkörper​​​​​​​

Flyover® QSFP Kabelsysteme, Käfige und Kühlkörper​​​​​​​

Die direkt angeschlossenen Flyover® QSFP-Kabelkonfektionen leiten kritische High-Speed-Signale über Twinax mit extrem geringem Versatz für eine verbesserte und erweiterte Signalintegrität.


Familienübersicht

FQSFP DD Ebene2

Samtecs Flyover® QSFP-Systeme bieten eine verbesserte Signalintegrität und architektonische Flexibilität, indem kritische Highspeed-Signale durch verlustarme Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz anstatt durch teure, verlustbehaftete Leiterplatten geleitet werden. Das ultra kompakte Design beinhaltet Sidebands-Signale über Einpresskontakte, um den Luftstrom zu erhöhen, und eine Vielzahl von Anschlussoptionen an Ende 2 ermöglichen eine maximale Designflexibilität.

Flyover® QSFP Kabelsystem-Explorer

FQSFP Explorer

Eigenschaften

Übersicht

Twinax-Flyover-Technologievideo

Systemeigenschaften

Flyover® QSFP

  • 4 Kanäle (x4 bidirektional, 8 differentielle Leitungspaare)
  • Bis zu 400 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM 4)
  • Kompatibel mit MSA QSFP-Steckern
  • Kompatibel mit PCIe® 6.0

Flyover® QSFP mit doppelter Dichte

  • 8 Kanäle (x8 bidirektional, 16 differentielle Leitungspaare)
  • Bis zu 400 Gbit/s Gesamtdurchsatz (56 Gbit/s PAM4)
  • Belly-to-Belly-Paarung für maximale Dichte
  • Rückwärtskompatibel mit QSFP-Modulen
  • Kompatibel mit PCIe® 6.0

800G Flyover mit doppelter Dichte® QSFP

  • 8 Kanäle (x8 bidirektional, 16 differentielle Leitungspaare)
  • Bis zu 800 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM4)
  • Belly-to-Belly-Paarung für maximale Dichte
  • Abwärtskompatibel mit QSFP & QSFP-DD Modulen​​​​​​​
  • Kompatibel mit PCIe® 6.0
qsfp 56gbps
112 Gbps PAM4
fqsfp mec5
  • Lokale Einpressstifte für Steuer- und Stromversorgungskontakte machen ein Sekundärkabel und einen Steckverbinder überflüssig
  • Sidebands-Signale werden durch Einpresskontakte geführt, um den Luftstrom zu erhöhen
FQSFP Seitenbänder
FQSFP DD Seitenbänder
  • Eine oder zwei Kontaktreihen direkt mit dem Kabel verlötet
  • Optimierte Signalintegrität durch die Beseitigung der Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen
  • Erreicht engere Toleranzen
Flyover® QSFP28 Cutaway
Flyover® QSFP28 Cutaway

Die von Samtec entwickelte, co-extrudierte, verlustarme Twinax-Kabeltechnologie beseitigt die Leistungseinschränkungen und Inkonsistenzen der einzeln extrudierten dielektrischen Twinax-Verkabelung und verbessert die Signalintegrität, Bandbreite und Reichweite.

  • Ideal für 28-56+ Gbps-Applikationen
  • Enge Kopplung zwischen den Signalleitern
  • Twinax mit sehr geringen Signallaufzeiten von < 3.5 ps/meter
  • Samtecs Flyover®-Systeme
FQSFP DD Produktmerkmale

Samtecs Flyover®-Designs bieten Flexibilität bei den Endoptionen, um eine anwendungsspezifische Highspeedlösung zu schaffen, die den Anforderungen der nächsten Generation gerecht wird. Flyover® QSFP-Systeme haben viele End-2-Optionen, einschließlich:

Technische Daten

Thermische
Vorteile

FQSFP DD thermisch

Mechanische
Übersicht

FQSFP Mechanische Übersicht

Protokolle
geeignet

FQSFP DD Protokolle

Technische
Daten

FQSFP DD Technische Daten

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Holen
Broadcast-Videolösungen

Broadcast-Videolösungen

Holen

VIDEOS

Samtec FQSFP-Kabel auf Xilinx VCU118 Entwicklungs-Kit

Produkte

FQSFP

Flyover® QSFP-Kabelsystem

Eigenschaften
  • 4 Kanäle (x4 bidirektional, 8 differentielle Leitungspaare)
  • Bis zu 400 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM4)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern
  • 30 oder 34 AWG Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
  • Verbesserte Signalintegrität und erhöhte Signalpfadlänge bei höheren Datenraten
  • Einpresstechnik stellt Signale mit niedriger Geschwindigkeit und der Stromversorgung über die Leiterplatte zur Verfügung
  • FQSFP Evaluation-Kit erhältlich
Flyover® QSFP-Kabelsystem

FQSFP-DD

Flyover® QSFP-Kabelsystem mit doppelter Dichte

Eigenschaften
  • 8 Kanäle (x8 bidirektional, 16 differentielle Leitungspaare)
  • Bis zu 400 Gbit/s Gesamtdurchsatz (56 Gbit/s PAM4)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Rückwärtskompatibel mit QSFP-Modulen
  • Belly-to-Belly-Stecken für maximale Dichte
  • Verschiedene „Ende-2“-Optionen
  • FQSFP-DD Evaluation-Kits erhältlich
Flyover® QSFP-Kabelsystem mit doppelter Dichte

FQSFP-D8

800G Flyover® QSFP mit doppelter Dichte

Eigenschaften
  • 8 Kanäle (x8 bidirektional, 16 differentielle Leitungspaare)
  • Bis zu 800 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM4)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • 34 AWG, Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied, 92 Ω
  • Belly-to-Belly-Stecken für maximale Dichte
  • Rückwärtskompatibel mit QSFP- und QSFP-DD-Modulen
800G Flyover® QSFP mit doppelter Dichte

QSFPC

Flyover® QSFP Gehäuse

Eigenschaften
  • Verfügbar in Konfigurationen mit einem oder zwei Ports
  • Federzungen zum Schutz der EMI-Platte
  • Kühlkörper sind separat erhältlich
  • Optionale Light-Pipes 
  • Entwickelt für die Benutzung mit der FQSFP-Kabelkonfektion 
Flyover® QSFP Gehäuse

QSFPC-DD

Flyover® QSFP-Kabelsystemgehäuse mit doppelter Dichte

Eigenschaften
  • Verfügbar in Konfigurationen mit einem oder drei Ports
  • Federzungen zum Schutz der EMI-Platte
  • Kühlkörper sind separat erhältlich
  • Entwickelt für die Benutzung mit der FQSFP-DD-Kabelkonfektion 
Flyover® QSFP-Kabelsystemgehäuse mit doppelter Dichte

QSFPC-D8

800G Flyover® QSFP-Gehäuse mit doppelter Dichte

Eigenschaften
  • Verfügbar in Konfigurationen mit einem oder zwei Ports
  • Vollständig optimierte Federfinger für besten EMI-Plattenschutz
  • Kühlkörper sind separat erhältlich
  • Entwickelt zur Verwendung mit der FQSFP-D8-Kabelkonfektion
800G Flyover® QSFP-Gehäuse mit doppelter Dichte

HS-QSFP

Flyover® QSFP Kühlkörper

Eigenschaften
  • Kühlrippen
  • Verschiedene Höhen für spezifische Applikationen
  • Optionale Light-Pipes 
  • Entwickelt für die Benutzung mit QSFPC-Gehäuse 
Flyover® QSFP Kühlkörper

HS-QSFP-DD

Flyover® QSFP-Kabelsystem-Kühlkörper mit doppelter Dichte

Eigenschaften
  • Kühlrippen
  • Verschiedene Höhen für spezifische Applikationen
  • Für Benutzung mit QSFPC-DD-Gehäuse entwickelt
Flyover® QSFP-Kabelsystem-Kühlkörper mit doppelter Dichte

HS-QSFP-D8

800G Flyover® QSFP-Kühlkörper mit doppelter Dichte

Eigenschaften
  • Reißverschlusslamellen für optimale Wärmeableitung
  • Verschiedene Höhen für spezifische Applikationen
  • Entwickelt zur Verwendung mit Gehäuse QSFPC-D8
800G Flyover® QSFP-Kühlkörper mit doppelter Dichte

LP-FQSFP

Flyover® QSFP Light-Pipe

Eigenschaften
  • 1, 2 und 4 Port Konfigurationen
  • Gibt die Position von jedem Port an
  • Entwickelt für die Benutzung mit dem HS-QSFP-Kühlkörper 
Flyover® QSFP Light-Pipe

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I'm old-fashioned and am actually typing it; I'm not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...