AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

AcceleRate® HD超高密度オープンピンフィールドアレーは、0.635mm ピッチで、64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)に対応しています。


製品群概要

accelerate hd

AcceleRate® HDは、ハイスピード、高耐久性アプリケーション向けに設計されたハイスピードEdge Rate®コンタクトを搭載。

コンタクトの表面にミル加工を施し、滑らかな嵌合表面を実現。このためコンタクトの摩耗が減少し、耐久性と寿命が向上します。さらに、挿入力と抜去力が低いため、ある程度の斜め嵌合/抜去が可能です。

特徴

  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • スタック高さ5 mm~16 mmの低背型
  • 5 mmのスリム幅
  • 4列設計;1列あたり10 - 100の極数
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0対応
  • ライトアングルおよびケーブル開発中
  • SureWare™超高耐久性ガイドポストスタンドオフを提供(GPSO)
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
adx6 accelerate

ダウンロード・リソース

文献

AcceleRate® HD eBrochure

AcceleRate® HD eBrochure

入手する
High-Speed Board-to-Board Application Guide

High-Speed Board-to-Board Application Guide

入手する
Broadcast Video Solutions Guide

Broadcast Video Solutions Guide

入手する
製品概要ガイド

製品概要ガイド

入手する

ビデオ

AcceleRate® HD - Samtec High-Density Mezzanine Solution to 56 Gbps PAM4

製品

ADM6

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

特徴
  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 低背型:スタック高さ5 mm、スリムな5 mm幅
  • 4行のデザイン;1列あたりの極数 10、60、100(40~400の合計極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • その他のスタック高さも開発中
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

ADF6

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

特徴
  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 低背型:スタック高さ5 mm、スリムな5 mm幅
  • 4行のデザイン;1列あたりの極数 10、60、100(40~400の合計極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
  • その他のスタック高さも開発中
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

GPSO

SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ

特徴
  • 0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始
  • ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート
  • スタック高さ4 mm~30 mm
  • MIL-DTLステンレススチール 
  • NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応
SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...