ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。

特徴

  • 高密度、省スペース設計
  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
  • 連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
  • 超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター

製品

GC47

MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル

特徴
  • 単列ハウジングの連動型SMPMコネクター
  • .047の低損失フレキシブル マイクロ波/ミリ波ケーブル
  • 曲げ半径:最小5.0mm
  • 挿入損失:GC47グラフを参照
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボード アプリケーション
  • 高密度、省スペース設計
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • GPPCシリーズ ボードレベルのコネクターと嵌合
  • エンド2オプション:連動型またはディスクリートの業界標準 RFコネクター
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル

GC86

MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.086" ケーブル

特徴
  • 単列ハウジングの連動型SMPMコネクター
  • .086の低損失フレキシブル マイクロ波/ミリ波ケーブル
  • 曲げ半径:最小8.9mm
  • 挿入損失:GC86グラフを参照
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボード アプリケーション
  • 高密度、省スペース設計
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • GPPCシリーズ ボードレベルのコネクターと嵌合
  • エンド2オプション:連動型またはディスクリートの業界標準 RFコネクター
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.086" ケーブル

GPPC

Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

特徴
  • 高密度、省スペースの設計
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • ケーブル・トゥ・ボードアプリケーション(GC47 & GC86シリーズ適合)
  • ボード・ツー・ボードアプリケーション(メザニン、コプラナー、垂直)
  • 無はんだコンプレッション実装、ディファレンシャルペアテスト用 2ポートSMPMスタイルインターフェース
  • 標準表面実装(SL)、エッジマウントボードターミネーション
  • 単列
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

GPPB

Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

特徴
  • スイープコンタクト表面実装(SL)
  • ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
  • 単列
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
  • 高密度、省スペース設計
  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

PRFIA

50 Ω 直列アダプター

特徴
  • 直列間精密RFアダプタ
  • SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm
  • ストレート方向、50 Ωインピーダンス
  • アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
  • SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
50 Ω 直列アダプター

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...