豊富な種類のフレキシブル スタッキング

豊富な種類のフレキシブル スタッキング

Samtecは、最高レベルの設計柔軟性を実現する業界最大規模の広範なフレキシブル ボードスタッキング コネクターを取り揃えています。ヘッダーおよびソケット システムは、さまざまなピッチ、密度、スタック高さ、方向、その他の標準または改造オプションをお選びいただけます。


x

概要

flexstackビデオ

Samtecでは、複数のPCBを接続する方法を他のどのコネクター企業よりも数多くご用意。業界最大規模の広範なボードスタッキング コネクターと、ほぼすべての設計課題を解決する最高レベルの設計柔軟性により、Samtecでは最適なボード・ツー・ボード インターコネクト システムが簡単に見つかります。

ヘッダーおよびソケット システムは、さまざまなピッチ、密度、スタック高さ、方向、その他の標準または改造オプションをお選びいただけます。

フレキシブル スタッキング製品を検索

特徴

多様性

  • アプリケーションに応じたコンタクトシステムの選択
  • 1列あたり1-50ピン(極数に合わせてカット)
  • スルーホール、SMT、プレスフィット、複合技術
  • 1、2、3、4、5、6列のピン
  • 種類豊富なピッチ:100"(2.54 mm)、2.00 mm、1.00 mm、0.80 mm、0.635 mm(.025")、0.50 mm、0.40 mm
  • バーティカル、ライトアングル(バーティカル(90°))、コプラナー(ホリゾンタル)
flexスタッキング

柔軟性:改造スタッカー

  • ピン上の本体を.005"(0.13 mm)単位で移動可
  • 設計者は、以下の設計仕様を満たす「カスタム」インターコネクト システムを受領
    • カスタム スタック高さ / ポスト高さ
    • 標準部品番号
    • 最低発注数量の制限なし
    • 工具費なし
    • カスタム リードタイムなし
  • 種類豊富なピッチ:5.08 mm、.100"(2.54 mm)、2.00 mm、1.00 mm、0.80 mm
スタッカー 16列
中心線 製品 スタッカー / ヘッダー スルーホール / SMT 人気の高い嵌合ソケット*
2.54 mm (.100") DW スタッカー スルーホール SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") EW スタッカー スルーホール SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") ZW スタッカー スルーホール SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") HW スタッカー スルーホール / SMT SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") HMTSW フレキシブル ヘッダー スルーホール SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.00 mm (.0787") TW スタッカー スルーホール SQW, SQT, TLE, SMM, MMS
2.00 mm (.0787") MTMM フレキシブル ヘッダー スルーホール SQW, SQT, TLE, SMM, MMS
1.27 mm (.050") FW スタッカー SMT CLP, FLE
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") HDWM スタッカー スルーホール / SMT RSM, SMS
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") HMTMS フレキシブル ヘッダー スルーホール RSM, SMS
1.00 mm MW スタッカー SMT CLM, MLE
0.80 mm AW スタッカー SMT CLE

* これは嵌合ソケットストリップの完全なリストではありません

柔軟性:パススルー

  • 3つ以上のPCBを接続
  • ソケット内のコンタクトにより、長いターミナルストリップ ピンがソケットやPCBを他のソケットへパススルーすることが可能
  • スペースの節約、柔軟なルーティング、コネクター数の削減
  • ボトムエントリー ボードスタッキングにより、以下を実現
    • 低背型スタッキング
    • すべてのコンポーネントがPCBの同じ面にあるため、PCB嵌合時のコンポーネントへのアクセスが可能
  • リードはSMTまたはオフセット スルーホール
  • Tiger Claw™、Tiger Beam™コンタクト
flexスタッキング パススルー
中心線 製品 コンタクトシステム 説明 人気の高い嵌合コネクター*
2.54 mm (.100") SSM Tiger Claw デュアルビーム TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.54 mm (.100") BCS Tiger Claw デュアルビーム TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.54 mm (.100") HLE Tiger Beam シングルビーム、高コスト効率 TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.00 mm (.0787") CLT Tiger Claw 低背型、デュアルビーム TMMH, TW
2.00 mm (.0787") TLE Tiger Beam シングルビーム、高コスト効率 TMMH, TW
2.00 mm (.0787") SMM Tiger Eye 高信頼性、4箇所の接触部 TMMH, TW
1.27 mm (.050") CLP Tiger Claw 低背型、デュアルビーム FTSH, FW
1.27 mm (.050") FLE Tiger Beam シングルビーム、高コスト効率 FTSH, FW
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") RSM デュアルワイプ デュアルビーム FTR, HDWM
1.00 mm CLM Tiger Claw 低背型、デュアルビーム FTMH, MW
1.00 mm MLE Tiger Beam シングルビーム、高コスト効率 FTMH, MW
0.80 mm CLE Tiger Beam シングルビーム、高コスト効率 FTE, AW

* これは嵌合ターミナルストリップの完全なリストではありません

柔軟性:コンタクトシステム

  • Tiger Eye™
  • Tiger Claw™
  • Tiger Buy™
  • Tiger Beam™
  • Edge Rate®
柔軟なコンタクト

自己ネスティング アプリケーション

  • 嵌合ボードにソケットが付いたソケットインターフェースのテール
  • ソケットとソケットのインターフェース、嵌合ターミナルストリップの必要なし
  • プレスフィットまたはスルーホール テール
  • PC/104-Plus™組み込みアプリケーション
  • Tiger Buy™コンタクト
esqt嵌合
製品 アプリケーション 説明
PTHF PC/104+ 2.00mmピッチ、プレスフィット、4列
ESQT PC/104+ 2.00mmピッチ、はんだテール、4列
ESQ PC/104 .100"ピッチ、はんだテール、2列

柔軟性:スタック高さ

  • あらゆる形状とサイズの標準プロファイル
  • 低背型、最小1.65 mmのスタック高さ
  • エレベーテッド設計、最大48.26 mmのクリアランス、エアフロー
低背型パススルー

ダウンロード

文献

Flexible Stacking Guide

Flexible Stacking Guide

入手する

ウェブツール

製品群

.050" x .050" マイクロピッチ システム.050" x .050"マイクロピッチ ボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップ

.050" (1.27mm) x .050" (1.27mm) ピッチのボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップで、さまざまな基板スタッキング高さ、方向、および端子の種類に対応します。

特徴
  • シリーズ最大10,000サイクル
  • 各種ボードスタック高さ
  • さまざまな嵌合方向
  • ラギッド オプション
  • 多数のコンタクトスタイル
  • スタック高さ:.235" (5.91 mm) - .754" (19.15 mm)
  • 最大100ピンまで対応
製品
V
  • TFM
  • TFML
  • TFC
  • FW-SM
  • FW-TH
  • FTSH
  • FTS
  • FSH
  • SFM
  • SFML
  • SFC
  • SFMC
  • SFMH
  • CLP
  • FLE
.050" x .050" マイクロピッチ システム

0.50 mm (.0197")ピッチシステム0.50 mm (.0197")ピッチシステム

フレキシブル スタッキング用に様々なスタック高さと方向が選べるマイクロブレード&ビームシステム。

特徴
  • ベーシックブレード&ビームシステム
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
  • ハイスピード雌雄同形コネクターあり
  • 様々な標準ポジション可能(最大300)
  • バーティカルおよびライトアングルスタイルあり
製品
V
  • BTH
  • BTH-RA
  • BSH
  • BSH-RA
  • LTH
  • LSHM
  • BSH-EM
  • BTH-EM
  • LSH
0.50 mm (.0197")ピッチシステム

0.635 mm (.025")ピッチシステム0.635 mm (.025")ピッチシステム

フレキシブルなスタッキングが可能なベーシック ブレード&ビーム システム。

特徴
  • ベーシックブレード&ビームシステム
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
  • 様々な標準ポジション可能(最大300)
  • エッジ実装あり
製品
V
  • BTS
  • BSS
  • LSS
0.635 mm (.025")ピッチシステム

0.80 mm (.0315")ピッチシステム0.80 mm (.0315")ピッチシステム

フレキシブル スタッキング インターコネクトは様々なコンタクトシステム、極数、低背型スタイルで利用できます。

特徴
  • 様々な標準ポジション可能(最大300)
  • 複数のコンタクトスタイルを利用可能
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • ハイスピード雌雄同形コネクターあり
  • エッジ実装スタイルあり
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
製品
V
  • BTE
  • BSE
  • LSEM
  • ERF8
  • ERM8
  • ERF8-S
  • ERM8-S
  • CLE
  • TEM
  • SEM
  • FTE
  • AW
0.80 mm (.0315")ピッチシステム

1.00 mm (.0394")ピッチシステム1mm ピッチコネクターシステム(.0394")

1mm ピッチコネクターシステム、フレキシブル スタッキング、多様なコンタクトシステム、ポジション数、低背型スタイルが利用可能です。

特徴
  • 各種ボードスタッキングスタイルとオプション
  • ラギッド オプションあり
  • 最大100 I/O
  • 柔軟なスタック高さが特徴
  • E.L.P.™ (Extended Life製品)あり
製品
V
  • BKS
  • BKT
  • FTMH
  • CLM
  • MLE
  • MW
  • FTM
1.00 mm (.0394")ピッチシステム

マイクロピッチ ワンピースマイクロピッチ ワンピース

ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。

特徴
  • 高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け
  • 3 mmから10 mmまでの高背型と低背型
  • スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり
  • 1列および2列設計
製品
V
  • SEI
  • FSI
  • SIBF
マイクロピッチ ワンピース

.100"(2.54 mm)ピッチワンピース.100" (2.54 mm)ピッチのワンピース

コンタクト極性の大きいバーティカルおよびライトアングル設計のワンピースインターコネクト

特徴
  • 電流定格:ピンあたり2.4A
  • コンタクト:最大30 I/O
  • 堅牢な環境向けのスクリューインサートオプション
  • コネクターの両側に位置決めピン
  • 極性の大きいコンタクト
  • 位置合わせピンのオプションあり
製品
V
  • OPP
  • SIB
  • SIR1
.100"(2.54 mm)ピッチワンピース

.050" x .100"ピッチシステム.050" x .100"ピッチシステム

スタックの高さが選べるマイクロピッチ、高密度ピンおよびソケットシステム。

特徴
  • 標準および高温設計
  • 低背型超高層ボードスタッキング
  • 極性、位置決めピンおよびロッキングクリップのオプションあり
  • フレックスシュラウドあり
製品
V
  • TMS
  • HTMS
  • MTMS
  • HMTMS
  • DWM
  • HDWM
  • TML
  • ZML
  • FTR
  • RSM
  • SLM
  • SMS
.050" x .100"ピッチシステム

高信頼性4列システム高信頼性.050" x .050"ピッチ4列システム

高信頼性を実現する最大200個のTiger Eye™を有する4列ターミナルおよびソケットストリップ。

特徴
  • 最大200ピンの高密度コネクター
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • 4列のスタッガードレイアウト
  • ロッキングクリップおよび位置決めピンのオプションあり
製品
V
  • MOLC
  • FOLC
高信頼性4列システム

コスト効率に優れた4列システムコスト効率に優れた.050" (1.27 mm)ピッチの4列コネクター

4列のコネクター、ターミナル、ソケットストリップは、スタッガードレイアウトで最大200 Tiger Buy™ピンを備えています。

特徴
  • 最大200ピンの高密度コネクター
  • 高保持力Tiger Buy™コンタクト
  • 4列設計
  • ロッキングクリップのオプションあり
製品
V
  • TOLC
  • SOLC
コスト効率に優れた4列システム

.100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストソケットストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストソケットストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

特徴
  • 3つのコンタクトシステムから選択可能
  • バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット端子
  • 標準、低背型、エレベーテッドの各種設計
  • 一部シリーズでは1列、2列、3列の設計あり
  • 底面実装またはパススルー
  • E.L.P.™認定システムあり
製品
V
  • SSW
  • SSQ
  • ESW
  • ESQ
  • PHF
  • BSW
  • BCS
  • SSM
  • SMH
  • SLW
  • HLE
  • CES
.100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ

.100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ.100"(2.54 mm)ピッチ角型ポスト ターミナルストリップ

.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストターミナルストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

特徴
  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー
  • シュラウド、超高型および低背型
  • スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー、プレスフィット
  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可
  • バーティカル、ライトアングル、コプラナーの嵌合
  • 極性、ロッキングクリップ、位置決めピンなどの幅広い標準オプションと機能
製品
V
  • TSW
  • HTSW
  • TSM
  • MTSW
  • HMTSW
  • PHT
  • TLW
  • MTLW
  • TSSH
  • HTSS
  • ZSS
  • DW
  • ZW
  • HW-TH
  • HW-SM
  • EW
.100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ

2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

特徴
  • 4つのコンタクトシステムから選択可
  • バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット
  • 標準、低背型、エレベーテッド
  • 1列~6列
  • 自己ネスティングPC/104-Plus™ソケット
  • パススルーおよびボトムエントリー コンタクト
製品
V
  • SQW
  • SQT
  • ESQT
  • PTF
  • PTHF
  • CLT
  • MMS
  • SMM
  • S2M
  • TLE
  • LS2
2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ

2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ2mmターミナル、(0787")ピッチターミナルストリップ

0.50mm(020")正方形の支柱と3つの軸の採用による高い柔軟性の、2mmターミナル(0787")ピッチターミナルストリップ

特徴
  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー
  • 低背型、超高型、バーティカル、ライトアングル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット
  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可
  • 1列~6列
  • フレキシブルな3軸のFleXYZ™設計
  • 自己嵌合ソケット/ターミナルストリップ
製品
V
  • TMM
  • MTMM
  • TMMH
  • MMT
  • LTMM
  • ZLTMM
  • TSH
  • TMMS
  • T2M
  • TW-TH
  • TW-SM
  • PTT
  • LS2
2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ

PC/104™システムPC/104™システム

エレベーテッド.100"(2.54 mm)ピッチ角型ポストシステム。

特徴
  • スタックスルーおよび非スタックスルーのコネクター
  • 自己ネスティング.025" (0.635 mm) SQポストテール
  • 堅牢なTiger Buy™コンタクト
  • 標準/低挿入力
  • 1列、2列、3列(最大108ピン)
製品
V
  • ESQ
PC/104™システム

PC/104-Plus™システムPC/104-Plus™システム

自己ネスティング2.00 mm(.0787")ピッチ角型ポストシステム。

特徴
  • スタックスルーおよび非スタックスルーのコネクター
  • はんだテールまたはプレスフィットテールから選択可
  • 自己ネスティング0.50 mm (.0197") SQポストテール
  • 堅牢なTiger Buy™コンタクト
製品
V
  • ESQT
  • PTHF
  • ATS
  • JSOM
PC/104-Plus™システム

プレシジョン スクリューマシーン ストリッププレシジョン スクリューマシーン ストリップ

高信頼性ソケット&ターミナルストリップ、および.100"(2.54 mm)ピッチのボードスタッカー。

特徴
  • 多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 精密機械シェル
  • 究極の高信頼性
  • 低背型からエレベーテッド型のボード間隔
  • 1列および2列
  • 幅広いソケットテールとターミナルの設計
製品
V
  • SL
  • SDL
  • SS
  • ESS
  • ESD
  • HSS
  • BBL
  • BDL
  • BHS
  • TS
  • TD
  • HTS
  • SD
プレシジョン スクリューマシーン ストリップ

シャント&ジャンパーシャント&ジャンパー

ターミナルストリップ用シャント&ジャンパー

特徴
  • .100"&2.00 mmピッチ シャント&ジャンパー
  • シングルおよび連動システム
  • マイクロ シャントあり
  • 選べるカラー
製品
V
  • SNT
  • MNT
  • 2SN
  • SNM
  • BTMM
  • BTSW
  • JL
  • SO
シャント&ジャンパー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...